text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW4HRC

Description:  PGALV MONO ACC 4PO FIX TIGE SUSPEN

CUP: 785055632337

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation de tige de suspension pour chemin de câbles en acier prégalvanisé. Hauteur de 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Pour chemins de câbles en acier

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur

4 pouces