text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW430SFCVO3024

Description:  PG FLNG CVR 30INW OV-30 24INRAD

CUP: 785055395515

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces. Coude vertical externe, angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces