text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW430HCC

Description:  FIX HAUT RES AC PREGALV POUR COUV

CUP: 753554086555

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized steel 4 inches side rail height 30 inches width heavy-duty cover clamp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces