text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW42VFCVI4512

Description:  PG COV. 42W VFC VI 45D12R

CUP: 785055394716

Couvercle ventilé, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 42 pouces. Coude vertical interne, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po