text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW42VFCHB4524

Description:  PG COV. 42W VFC HB 45D24R

CUP: 785055394570

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 42 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po