text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW42SNCVI6012

Description:  PG COV. 42W SNC VI 60D12R

CUP: 785055394396

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, Largeur 42 pouces, coude vertical interne, angle 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po