text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW42SNCVI3036

Description:  PG COV. 42W SNC VI 30D36R

CUP: 785055394334

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, Largeur 42 pouces, coude vertical interne, angle 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po