text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW42SFCVI6048

Description:  PG COV. 42W SFC VI 60D48R

CUP: 785055394068

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 42 pouces. Coude vertical interne, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po