text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW42PFC-3

Description:  PG COV. 42W PFC STR 3M

CUP: 785055393764

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en acier prégalvanisé crêté à rebords. Largeur 42 pouces, longueur 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Longueur

3 m