n° de catalogue : SPW424SNCVO3012
Description: PGALV MONO CV 4PO 24LRG S VE 30D12R
CUP: 785055395140
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces, coude vertical externe, angle 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |