text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SPW4236SFCHRR

Description:  PG COV. 42X36W SFC HRR

CUP: 785055394921

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier prégalavanisé. Hauteur du rail latéral 42 pouces, largeur 36 pouces. Réducteur horizontal droit.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Cover for cable support system

Specifications

Material

Steel

Finish

Pre-galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

36 in

Side Rail Height

42 Inches

ETIM EC002403 Cover for cable support system

Cover width

914.4 mm

Suitable for cable ladder

Y

Material

Steel