n° de catalogue : SPW4212SFCHRR
Description: PG COV. 42X12W SFC HRR
CUP: 785055394907
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier prégalavanisé. Hauteur du rail latéral 42 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal droit.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
42 pouces |