text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW409SFCVO6024

Description:  PG COV. 4IN 9W SFC VO 60D24R

CUP: 785055392286

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces