text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW406VFCVO6012

Description:  PG VTD. FLNG CVR 6INW OV-60 12INRAD

CUP: 785055392064

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces