text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW406CEP

Description:  PGALV MONO ACC 4PO 6LRG PLAQ EMBOUT

CUP: 785055391647

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de fermeture en acier prégalvanisé pour chemin de câbles monopièce. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur de la fixation 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces