text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW3SCC

Description:  PGALV MONO ACC 3PO FIX COUVERT

CUP: 785055386490

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation en acier prégalavanisé pour couvercles. Hauteur du rail latéral 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Pour chemins de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici