n° de catalogue : SPW3DCC
Description: PRE-G 3PO SPEC FIXATION DE RETENUE
CUP: 753554066625
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support de couvercle en acier prégalvanisé, largeur 3 pouces. Spécial.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Application |
Pour chemins de câbles |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |