n° de catalogue : SPW36VFCVI3012
Description: PG VTD FLNG CVR 36INW IV-30 12INRAD
CUP: 785055390855
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 36 pouces. Coude vertical interne, angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |