text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW36VFCHB9024

Description:  PGALV CV 36LRG VEN RBRD HC 90D24R

CUP: 785055624998

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 36 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po