n° de catalogue : SPW36SNCHT24
Description: PGALV MONO CV 36LRG SOL T HOR 24R
CUP: 785055390497
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 36 pouces, té horizontal. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |