n° de catalogue : SPW36SNCHB6012
Description: PGALV MONO CV 36LRG SOL CDH 60D12R
CUP: 785055390411
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 36 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |