n° de catalogue : SPW36SNCHB4524
Description: PGALV MONO CV 36LRG SOL CDH 45D24R
CUP: 785055390381
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 36 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |