text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW36SFCVI6048

Description:  PG COV. 36W SFC VI 60D48R

CUP: 785055390244

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 36 pouces. Coude vertical interne, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po