n° de catalogue : SPW36SFCHX24
Description: PG FLNG CVR 36INW HX 24INRAD
CUP: 785055390121
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 36 pouces. Croix horizontale. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |