n° de catalogue : SPW36SFC72
Description: 36IN W PG SLD. FLNG COVER 72IN L
CUP: 785055390329
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en acier prégalvanisé. Largeur 36 pouces, longueur 72 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Longueur |
72 pouces |