n° de catalogue : SPW330SNCVO4524
Description: PGALV MONO CV 3PO 30LRG S VE 45D24R
CUP: 785055389460
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |