text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW324RSP

Description:  PGALV ACC 3-5/8PO 24LRG ECLISSE RED

CUP: 785055389088

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 3 pouces. Réduction déportée 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces