n° de catalogue : SPW30SNCVI9024
Description: PGALV MONO COUV 30LRG SOL VI 90D24R
CUP: 785055387398
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, largeur 30 pouces, coude vertical interne, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |