text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW30SNCVI3012

Description:  PGALV MONO COUV 30LRG SOL VI 30D12R

CUP: 785055387268

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, largeur 30 pouces, coude vertical interne, angle 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po