n° de catalogue : SPW306SNCVO9024
Description: PGALV MONO CV 3PO 6LRG S VE 90D24R
CUP: 785055388135
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 6 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
6 po |
|
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |