text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW3009SFCRT12

Description:  PGALV CV 30-9LRG SOL RBRD T RED 12R

CUP: 785055954804

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 30 pouces, largeur 9 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

30 pouces