text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW24VFCHT36

Description:  PGALV CV 24LRG VEN RBRD T HOR 24R

CUP: 753554104105

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized steel 24 inches width ventilated flanged cover horizontal tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

24 inch radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po