n° de catalogue : SPW24SNCHYL
Description: PG COUVERT 24PO HY GAUCHE
CUP: 753554106079
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Acier pré-galvanisé 24 pouces de largeur couvercle solide non bridé horizontal en étoile à gauche
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |