text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW24SNCHB3012

Description:  PGALV MONO CV 24LRG SOL CDH 30D12R

CUP: 785055385424

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 24 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po