n° de catalogue : SPW24SFCVTU36
Description: PGALV COUV 24LRG SOL RBRD T VA 36R
CUP: 785055967989
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 24 pouces. Té vertical ascendant. Rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |