text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW24SFCVI4536

Description:  PG FLNG CVR 24INW IV-45 36INRAD

CUP: 785055385288

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 24 pouces. Coude vertical interne, angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po