text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW24SFC-3

Description:  PGALV MONO CV 24LRG SOL RBRD 3M

CUP: 785055385400

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en acier prégalvanisé. Largeur 24 pouces, longueur 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

3 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici