text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW24SBJ

Description:  PRE-GALV ACCESSORIES

CUP: 785055384984

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized steel 24 inches width tray hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po