text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW2436SFCET12

Description:  PG COUV SOL A REB 24-36POL ET 12R

CUP: 753554065437

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en acier prégalvanisé, plein à rebords. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 36 pouces. Té d"expansion horizontal. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces