text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW2418SFCRT12

Description:  PG FLNG CVR 24IN-18IN RT 12INRAD

CUP: 785055386360

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 18 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces