n° de catalogue : SPW2418SFCHLR
Description: PG FLNG CVR 24IN- 18IN LR
CUP: 785055386339
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier prégalavanisé. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 18 pouces. Réducteur horizontal gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
24 pouces |