text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW2412SFCRT12

Description:  PG COUV 24-12LRG SOL REB T RED 12R

CUP: 785055386278

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 12 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

24 pouces