n° de catalogue : SPW2409SFCRT24
Description: PG COV. 24X12W SFC RT 24R
CUP: 785055386230
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 9 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
24 pouces |