text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW18SNCHB6048

Description:  PG COV. 18W SNC HB 60D48R

CUP: 785055384144

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, sans rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 18 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po