text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW18DOS

Description:  PGALV MONO ACC 18LRG S EMBOUT ARNDI

CUP: 785055636939

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Embout arrondi en acier prégalvanisé. Largeur du chemin de câbles à fond solide 18 pouces. Rayon 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaque embout arrondi pour chemin en échelle

Caractéristiques spéciales

Les embouts arrondis s’attachent facilement à l’aide de la quincaillerie fournie.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po