n° de catalogue : SPW18DO
Description: PGALV MONO ACC 18LRG EMBOUT ARRONDI
CUP: 785055383567
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Embout arrondi en acier prégalvanisé. Largeur du chemin de câbles 18 pouces. Rayon 4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Plaque embout arrondi pour chemin en échelle |
Caractéristiques spéciales |
Les embouts arrondis s’attachent facilement à l’aide de la quincaillerie fournie. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |