text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW12SNCVI4548

Description:  PG COV. 12W SNC VI 45D48R

CUP: 785055382966

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier prégalvanisé, largeur 12 pouces, coude vertical interne, angle 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po