n° de catalogue : SPW12SNC72
Description: PGALV MONO COUV 12LRG SOL 6PI
CUP: 785055383086
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords, en acier prégalvanisé, largeur 12 pouces, longueur 72 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Longueur |
72 pouces |