text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPW12SNC-3

Description:  PGALV MONO COUV 12LRG SOL 3M

CUP: 785055383079

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide sans rebords, en acier galvanisé par trempage à chaud, largeur 12 pouces, longueur 3 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

3 m