n° de catalogue : SPW12SFCVTU12
Description: P-GALV COUV 12LRG VERT TE HAUT 12R
CUP: 753554049253
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier prégalvanisé. Largeur 12 pouces. Té vertical ascendant. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |